A product for measuring the quantity of electricity

Operation ease and viewable pursuing MITSUBISHI indicators. The devices offer the ultimate in accuracy and durability combined with simple readability and enable rapid and accurate monitoring of the power supply or the operational status of a machine. Measurement devices from Mitsubishi can be used for a wide variety of applications.
Mer information

Elektroniskt multifunktions mätinstrument

ME96SS mäter och visar alla viktiga värden inom distributionssystem för låg och medelhög spänning. Med hjälp av plugin-moduler kan fjärr-I/O och öppen nätverkskommunikation läggas till. Fjärr-I/O används för övervakning av statusen hos MCCB och ACB, men kan också användas för energimätningar. Detta ger full integration med ett CC-Link eller Modbus-nätverk och möjliggör därför energibesparingar och optimering med hjälp av en PLC-enhet.

  • kompakta storlekar enligt DIN
  • lättläst display och enkelt att lära sig att använda
  • flexibel att använda och utbyggbar med moduler.

Hög prestanda och kristallklar display

  • Övervakningsfunktioner med hög noggrannhet via vår specialgjorda ASIC:övervakning av övre/nedre gränsvärde för upp till fyra olika värden, övervakning av övertoner, mäter import/export av aktiv energi
  • Lättläst display med följande funktioner:4 värden kan visas, automatisk avstängningsfunktion för bakgrundbelysningen
  • Stort utbyte av utsignalfunktioner, från mätning av data till larm:utsignalfunktion för 7 värden, inställbar pulsvidd, pulsutgång på två punkter, inställningsbar analogt utsignalområde
  • Kommunikationsfunktioner som stöd för öppna nätverk:ModBus-kommunikation, CC-Link-kommunikation
  • "Tekniskt avancerade men ändå enkla" driftfunktioner:enkel att ställa in, enkel att använda.
Laddar...